Højspændingstester HSA 194
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807347/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807347/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
- Berøringsløs kontrol af spændingsløs tilstand ved koblingsanlæg og højspændingsledninger, hhv. midtpunktsjordede og 1-fasede forsyningsledninger ved elektriske jernbaneanlæg.
- Pladsoptimeret transport
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807349/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807349/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807348/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807348/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807350/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807350/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
Part No. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominelt spændingsområde (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 940 mm |
Isoleringslængde (lI ) | 540 mm |
Klatrekontrol | Nej |
Part No. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.85 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Nominelt spændingsområde (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 940 mm |
Isoleringslængde (lI ) | 540 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ekgw 02.54 |
Klatrekontrol | Nej |
Part No. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominelt spændingsområde (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 940 mm |
Isoleringslængde (lI ) | 540 mm |
Klatrekontrol | Ja |