Your dashboard services.
Register to access all tools.

Taggennemføringer

Til tætning af tag ved gennemføring af nedleder.

Til fladt tag

Den maksimale forarbejdningstemperatur på +110 °C skal overvejes ved installation.
Ved tilslutningshøjder på over 100 mm skal taggennemføringen og leder omvikles med selvklæbende forseglingstape (Al-fixtape).

1 Product

Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K

GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Kunststof
Gennemføring for rund leder: 8 / 10 / 16 mm
Gennemføring for fladbånd: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm

fabrikat: DEHN
Type: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
artikelnr.: 552030
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Kunststof
Farve Sort ●
Gennemføring for rund leder 8 / 10 / 16 mm
Gennemføring for fladbånd 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Diameter Ø 250 mm

Product 552030 was added to Notepad.

Product 552030 was added to the cart.


Til tegl- og bølgebliktag

1 Product

Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K

GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Kunststof
Gennemføring for rund leder: 8-10 mm

fabrikat: DEHN
Type: DDF 8.10 D34 B16 K
artikelnr.: 552010
eller tilsvarende

 

Technical data

Hul Ø16 mm
Materiale Kunststof
Farve Sort ●
Gennemføring for rund leder 8-10 mm
Diameter Ø 34 mm

Product 552010 was added to Notepad.

Product 552010 was added to the cart.


back to top