Spændingstester PHE - sæt
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928906/HDVORSCHAU/766617a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928906/HDVORSCHAU/766617a1_16-9.jpg)
- Til køreledninger ved elektriske jernbaner
- Pladsoptimeret transport
- Nem håndtering med enkelt klikfatningssystem
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928910/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928910/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928907/HDVORSCHAU/766617_11.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928907/HDVORSCHAU/766617_11.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928909/HDVORSCHAU/766617_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928909/HDVORSCHAU/766617_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928908/HDVORSCHAU/766616_617_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49928908/HDVORSCHAU/766616_617_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
Part No. 766616 PHE 15 16.7 4T TA
GTIN 4013364126091, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.09 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN) | 15 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 4890 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 1675 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.51 |
DB materiale-nr. | 237 129 |
Part No. 766617 PHE 15 16.7 6T TA
GTIN 4013364101760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.95 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN) | 15 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 4900 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 1675 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.53 |
DB materiale-nr. | 652 975 |