Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aktiv lysbuebeskyttelse DEHNshort

  • Person-, anlægs- og anlægsfunktionsbeskyttelse iht. DIN EN 61439-2, tillæg 1 (IEC/TR 61641 udg. 3, 2014)
  • Indsats i lavspændings-koblingsenhedskombinationer iht. DIN EN 61439-2 efter integrationskontroller iht. DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
  • Optimal driftssikkerhed for anlægget
  • Modulært systemdesign
  • Systemstatussen angives foran på anlægget

Details

Detektionskomponenter i døren
lorem ipsum
Kortslutningspatroner i monteret tilstand
lorem ipsum
Indbygget beskyttelsesstrømomformer
lorem ipsum
Indbyggede lyssensorer
lorem ipsum
Principskema
lorem ipsum

Detektionskomponent (strøm + lys)

Detektionskomponent DSRT DD CPS .... til detektering af strøm og lys (punktsensorer DSRT PS) inkl. udgang til tilslutning af to kortslutningspatroner DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782030 DSRT DD CPS BACA

GTIN 4013364245792, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD CPS BACA
artikelnr.: 782030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 18-72 V DC
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 102 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 82 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3, S4 (3 sensorer (DSRT PS) kan tilsluttes pr. kanal)
Strømindgange 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Højhastighedsudgange Op til 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Udgange til kortslutningsenhed Fiberoptisk kabel (min. 43 mA) (2x TX)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Udkoblingstid HSO < 2 ms
Udkoblingstid TX < 2 ms
Godkendelser VdS

Product 782030 was added to Notepad.

Product 782030 was added to the cart.

Part No. 782031 DSRT DD CPS AACA

GTIN 4013364245815, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Frekvens: 50 / 60 Hz

fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD CPS AACA
artikelnr.: 782031
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 80-265 V AC
Frekvens 50 / 60 Hz
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 102 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 82 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3, S4 (3 sensorer (DSRT PS) kan tilsluttes pr. kanal)
Strømindgange 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Højhastighedsudgange Op til 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Udgange til kortslutningsenhed Fiberoptisk kabel (min. 43 mA) (2x TX)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Udkoblingstid HSO < 2 ms
Udkoblingstid TX < 2 ms
Godkendelser VdS

Product 782031 was added to Notepad.

Product 782031 was added to the cart.


Detektionskomponent (optoelektronisk sensor)

Detektionskomponent DSRT DD PS .... til detektering af lys (punktsensorer DSRT PS) inkl. udgang til tilslutning af to kortslutningspatroner DSRT QD II.

2 Products

Part No. 782040 DSRT DD PS BACA

GTIN 4013364245822, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD PS BACA
artikelnr.: 782040
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 18-72 V DC
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 52 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 45 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3, S4 (3 sensorer (DSRT PS) kan tilsluttes pr. kanal)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Udgange til kortslutningsenhed Fiberoptisk kabel (min. 43 mA) (2x TX)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Udkoblingstid TX < 2 ms
Godkendelser VdS

Product 782040 was added to Notepad.

Product 782040 was added to the cart.

Part No. 782041 DSRT DD PS AACA

GTIN 4013364245839, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Frekvens: 50 / 60 Hz

fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD PS AACA
artikelnr.: 782041
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 80-265 V AC
Frekvens 50 / 60 Hz
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 52 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 45 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3, S4 (3 sensorer (DSRT PS) kan tilsluttes pr. kanal)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Udgange til kortslutningsenhed Fiberoptisk kabel (min. 43 mA) (2x TX)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Udkoblingstid TX < 2 ms
Godkendelser VdS

Product 782041 was added to Notepad.

Product 782041 was added to the cart.


Detektionskomponent (fiberoptisk sensor)

Detektionskomponent DSRT DD FS .... til lysgenkendelse (fiberoptisk sensor DSRT FS).

2 Products

Part No. 782050 DSRT DD FS BAAA

GTIN 4013364245846, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD FS BAAA
artikelnr.: 782050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 18-72 V DC
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 52 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 45 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3 (1 fiberoptisk sensor (DSRT FS) kan tilsluttes pr. kanal)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Godkendelser VdS

Product 782050 was added to Notepad.

Product 782050 was added to the cart.

Part No. 782051 DSRT DD FS AAAA

GTIN 4013364245853, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Frekvens: 50 / 60 Hz

fabrikat: DEHN
Type: DSRT DD FS AAAA
artikelnr.: 782051
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Min. / max. spænding (UN ) 80-265 V AC
Frekvens 50 / 60 Hz
Tid for slukning af lysbue (tmtA ) < 3-4 ms med DSRT QD II
Beskyttelsesgrad (forside) IP 50
Beskyttelsesgrad (bagside) IP 20
Dimensioner (frontplade) (h x b ) 177 x 52 mm
Monteringsdimensioner (h x b x d) 157 x 45 x 164 mm
Sensorindgange S1, S2, S3 (1 fiberoptisk sensor (DSRT FS) kan tilsluttes pr. kanal)
Binære indgange 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Udkoblingsrelæ Op til 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binær udgang 24 V DC 20 mA (B01)
Driftstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Udkoblingstid for relæ 7 ms
Godkendelser VdS

Product 782051 was added to Notepad.

Product 782051 was added to the cart.


Kortslutningspatron QD II

Kortslutningspatron til tilslutning til detektionskomponenterne DSRT DD CPS og DSRT DD PS.

1 Product

Part No. 782002 DSRT QD II

GTIN 4013364312562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 5.23 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kortslutningsenhed
Kortslutningsenhed til slukning af lysbuen med
tofaset tilslutning til hovedsamleskinnesystemet.
Stødspændingsbæreevne Ipk: 242 kA
Modstandsdygtighed ved kortslutningsstødstrøm Icw: 110 kA / 300 ms
Nominel driftsspænding: 690 V / AC
Frekvens: 50 / 60 Hz

fabrikat: DEHN
Type: DSRT QD II
artikelnr.: 782002
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Standard IEC 60947-9-1:2019
Driftsspænding (Ue ) 400-690 V AC
Modstandsdygtighed ved kortslutningsstrøm (Icw ) 110 kA, 300 ms
Modstandsdygtighed ved kortslutningsstødstrøm (Ipk ) 242 kA
Dimensioner (h x b x d) 177 x 120 x 180 mm
Systemkonfiguration TN, TT, IT
Beskyttelsesgrad IP 00
Godkendelser VdS

Product 782002 was added to Notepad.

Product 782002 was added to the cart.


Fiberoptisk kabel LWL

Seriefremstillet lysleder til forbindelse mellem detektionskomponenterne DSRT DD CPS, DSRT DD PS og kortslutningspatronerne DSRT QD II.
1 sæt = 2 stk.

4 Products

Part No. 782020 DSRT LWL 0.75

GTIN 4013364236509, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 10.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Seriefremstillet lysleder 0,75 m
Seriefremstillet lysleder til forbindelse
mellem detektionskomponenterne DSRT DD CPS, DSRT DD PS
og kortslutningspatron DSRT QD II eller mellem
fiberoptisk converter DSRT LWL U
og kortslutningspatron DSRT QD II
Længde: 0,75m

fabrikat: DEHN
Type: DSRT LWL 0.75
artikelnr.: 782020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Længde 0,75 m
Diameter 2,2 mm
Godkendelser VdS

Product 782020 was added to Notepad.

Product 782020 was added to the cart.

Part No. 782022 DSRT LWL 2.00

GTIN 4013364236516, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 20.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Seriefremstillet lysleder 2,00 m
Seriefremstillet lysleder til forbindelse
mellem detektionskomponenterne DSRT DD CPS, DSRT DD PS
og kortslutningspatron DSRT QD II eller mellem
fiberoptisk converter DSRT LWL U
og kortslutningspatron DSRT QD II
Længde: 2,00m

fabrikat: DEHN
Type: DSRT LWL 2.00
artikelnr.: 782022
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Længde 2 m
Diameter 2,2 mm
Godkendelser VdS

Product 782022 was added to Notepad.

Product 782022 was added to the cart.

Part No. 782024 DSRT LWL 4.00

GTIN 4013364237193, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 36.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Seriefremstillet lysleder 4,00 m
Seriefremstillet lysleder til forbindelse
mellem detektionskomponenterne DSRT DD CPS, DSRT DD PS
og kortslutningspatron DSRT QD II eller mellem
fiberoptisk converter DSRT LWL U
og kortslutningspatron DSRT QD II
Længde: 4,00m

fabrikat: DEHN
Type: DSRT LWL 4.00
artikelnr.: 782024
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Længde 4 m
Diameter 2,2 mm
Godkendelser VdS

Product 782024 was added to Notepad.

Product 782024 was added to the cart.

Part No. 782028 DSRT LWL 8.00

GTIN 4013364237223, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 66.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Seriefremstillet lysleder 8,00 m
Seriefremstillet lysleder til forbindelse
mellem detektionskomponenterne DSRT DD CPS, DSRT DD PS
og kortslutningspatron DSRT QD II eller mellem
fiberoptisk converter DSRT LWL U
og kortslutningspatron DSRT QD II
Længde: 8,00m

fabrikat: DEHN
Type: DSRT LWL 8.00
artikelnr.: 782028
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Længde 8 m
Diameter 2,2 mm
Godkendelser VdS

Product 782028 was added to Notepad.

Product 782028 was added to the cart.


Optoelektronisk sensor

Optoelektronisk sensor DSRT PS til detektion af lysbuer. Serieforbindelse af op til 3 sensorer ved hver sensorindgang i DSRT DD CPS- og DSRT DD PS-komponenter.

1 Product

Part No. 782060 DSRT PS

GTIN 4013364245860, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT PS
artikelnr.: 782060
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Dimensioner (l x b x h) 90 x 32,8 x 19,5 mm
Befæstigelsesåbninger 2x 3,2 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 90° (180°)
Max. afstand til lysbue 2 m (0,5 m)
Sensormontering 2 ledere og afskærmning
Specificering af sensorkabel Snoet lederpar, 0,75 mm², skærmet
Max. længde af kabel til sensorer 100 m
Beskyttelsesgrad IP 60
Driftstemperatur (TU ) –20 °C ... +85 °C
Godkendelser VdS

Product 782060 was added to Notepad.

Product 782060 was added to the cart.


Fiberoptisk sensor

Fiberoptisk sensor DSRT FS til detektion af lysbuer. Forbindelse af 1 sensor ved hver sensorindgang i DSRT DD FS-komponenter.

5 Products

Part No. 782077 DSRT FS 8 1.5

GTIN 4013364273375, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 142.59 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT FS 8 1.5
artikelnr.: 782077
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Sensorlængde 8 m
Aktiv sensorlængde 5 m
Diameter 1,2 mm
Bøjeradius 50 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. afstand til lysbue Max. 10 cm
Driftstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782077 was added to Notepad.

Product 782077 was added to the cart.

Part No. 782081 DSRT FS 10 1.5

GTIN 4013364273344, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 147.27 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT FS 10 1.5
artikelnr.: 782081
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Sensorlængde 10 m
Aktiv sensorlængde 7 m
Diameter 1,2 mm
Bøjeradius 50 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. afstand til lysbue Max. 10 cm
Driftstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782081 was added to Notepad.

Product 782081 was added to the cart.

Part No. 782085 DSRT FS 12 1.5

GTIN 4013364273443, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 150.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT FS 12 1.5
artikelnr.: 782085
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Sensorlængde 12 m
Aktiv sensorlængde 9 m
Diameter 1,2 mm
Bøjeradius 50 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. afstand til lysbue Max. 10 cm
Driftstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782085 was added to Notepad.

Product 782085 was added to the cart.

Part No. 782091 DSRT FS 15 1.5

GTIN 4013364273474, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 156.67 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSRT FS 15 1.5
artikelnr.: 782091
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Sensorlængde 15 m
Aktiv sensorlængde 12 m
Diameter 1,2 mm
Bøjeradius 50 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. afstand til lysbue Max. 10 cm
Driftstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782091 was added to Notepad.

Product 782091 was added to the cart.

Part No. 782092 DSRT FS 17 1.5

GTIN 4013364468092, Customs tariff No. (EU): 90019000, Gross weight: 170.88 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Fiberoptisk sensor 17 m
Fiberoptisk sensor Speciel lyssensor
til detektering af lysbuens
lysemission.
Samlet længde: 17m

fabrikat: DEHN
Type: DSRT FS 17 1.5
artikelnr.: 782092
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Sensorlængde 17 m
Aktiv sensorlængde 14 m
Diameter 1,2 mm
Bøjeradius 50 mm
Nedre aktiverings-grænseværdi (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. afstand til lysbue Max. 10 cm
Driftstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Product 782092 was added to Notepad.

Product 782092 was added to the cart.


back to top