Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rørbøjle til indfanger

Til fastgørelse og samtidig lynstrømsbærende forbindelse af indfangeren til f.eks. metallisk underkonstruktion på solcelleanlæg (firkant-hulprofil): typisk opført på stålskelet- eller stålbetonkonstruktioner. Ved montage på rør skal trykpladen (flad plade 2x vinklet) demonteres. Hver indfangerstang skal monteres med to rørbøjler.
Den maksimale frilængde på den respektive indfangerstang skal inddrages i overvejelserne iht. vindstyrke.

1 Product

Part No. 540105 BRS 50.300 BB16 8 V2A

GTIN 4013364115880, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (hoved / bånd): Rustfrit
Klemmeområde (firkanthulprofil): 40 x 60 til 70 x 70 mm
Klemmeområde (rør): 50-300 mm
Tilslutning (rund): 16 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 50.300 BB16 8 V2A
artikelnr.: 540105
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (hoved / bånd) Rustfrit
Klemmeområde (firkanthulprofil) 40 x 60 til 70 x 70 mm
Klemmeområde (rør) 50-300 mm
Tilslutning (rund) 16 mm
Mål (spændebånd) 1100 x 25 x 0,3 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540105 was added to Notepad.

Product 540105 was added to the cart.


back to top