Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jord- og væggennemføring

Med MV-klemme af rustfrit stål (V4A) til runde ledere Ø8-10 mm. Til vandtæt gennemføring af jordings-/potentialudligningsforbindelse ved mure og vægge med gevindstang M10 af rustfrit stål.

Til efterfølgende installation gennem borehul (Ø14 mm) eller om nødvendigt gennem forskallingen.
Med vandtrykstæthed op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand.

Gennemføringen er klar til tilslutning med MV-klemme og alle komponenter i kontakt med jord er af rustfrit stål (V4A).
Forsegling sker ved, at neoprenskiver presses mod mur (løs og fast flange).
Installation kan gøres indefra. Gevindstangen kan holdes af låsemøtrikkerne (indvendigt), imens at skruerne spændes.

3 Products

Part No. 478410 EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A

GTIN 4013364136335, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 580.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Jordings- og væggennemføring med MV-klemme NIRO (V4A)
Jordings- og væggennemføring
til trykvandstæt gennemføring i mure og vægge
af jord-/potentialudligningslederen, med gevindstang M10 af NIRO
Med trykvandskontrol op til 1 bar, der gengiver en monteringssituation
op til en dybde på 10 m i stillestående vand
Gennemføringslængde: 100-300 mm
Materiale (skive): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 2,7 kA
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
artikelnr.: 478410
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Gennemføringslængde (l2) 100-300 mm
Længde (gevindstang) (l1) 308 mm
Forsegling Neopren
Forseglingsskive Ø 80 mm
Materiale (skive) Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Standard DIN EN 62561-1

Product 478410 was added to Notepad.

Product 478410 was added to the cart.

Part No. 478430 EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A

GTIN 4013364136342, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 680.00 g, PU: 5.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Jordings- og væggennemføring med MV-klemme NIRO (V4A)
Jordings- og væggennemføring
til trykvandstæt gennemføring i mure og vægge
af jord-/potentialudligningslederen, med gevindstang M10 af NIRO
Med trykvandskontrol op til 1 bar, der gengiver en monteringssituation
op til en dybde på 10 m i stillestående vand
Gennemføringslængde: 300-500 mm
Materiale (skive): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 2,7 kA
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
artikelnr.: 478430
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Gennemføringslængde (l2) 300-500 mm
Længde (gevindstang) (l1) 508 mm
Forsegling Neopren
Forseglingsskive Ø 80 mm
Materiale (skive) Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Standard DIN EN 62561-1

Product 478430 was added to Notepad.

Product 478430 was added to the cart.

Part No. 478450 EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A

GTIN 4013364136359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 780.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Jordings- og væggennemføring med MV-klemme NIRO (V4A)
Jordings- og væggennemføring
til trykvandstæt gennemføring i mure og vægge
af jord-/potentialudligningslederen, med gevindstang M10 af NIRO
Med trykvandskontrol op til 1 bar, der gengiver en monteringssituation
op til en dybde på 10 m i stillestående vand
Gennemføringslængde: 500-700 mm
Materiale (skive): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 2,7 kA
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
artikelnr.: 478450
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Gennemføringslængde (l2) 500-700 mm
Længde (gevindstang) (l1) 708 mm
Forsegling Neopren
Forseglingsskive Ø 80 mm
Materiale (skive) Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Standard DIN EN 62561-1

Product 478450 was added to Notepad.

Product 478450 was added to the cart.


back to top