Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ishammer

  • Til at fjerne is fra anlægsdele med spænding, eksempelvis luftledningsinstallationer eller ophæng i tunnelsystemer
  • Massiv ishammer af isolerende materiale
  • En isolerstang til 15 kV / 16,7 Hz og 25 kV / 50 Hz-systemer
  • Med teleskopisk håndtag til en samlet længde fra 3420 til 5270 mm

Arbejdshoved (hammer)

Med klikfatning.

1 Product

Part No. 766372 AK 25 ESH STK SN7361

GTIN 4013364139916, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 1.62 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Mærkespænding (UN ) 1 ... 25 kV
Samlet længde (lG ) 400 mm
Mål (arbejdshoved) 300 x 56 mm
Anvendelse _

Product 766372 was added to Notepad.

Product 766372 was added to the cart.


Isolerstang

Med klikfatning til arbejdshoved (hammer).

1 Product

Part No. 766371 ISN 25 STK 900SN7360

GTIN 4013364139909, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1060.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Mærkespænding (UN ) 1 ... 25 kV
Samlet længde (lG ) 920 mm
Anvendelse _
Diameter 30 mm

Product 766371 was added to Notepad.

Product 766371 was added to the cart.


Teleskopisk håndtagsforlænger

Med klikfatning til isolerstang og endeafslutning med ring.

1 Product

Part No. 766469 HVTC STK 4100 SN7359

GTIN 4013364139893, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 3.92 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Samlet længde (lG max / IG min ) 4120 / 2290 mm
Anvendelse _
Diameter 43 mm

Product 766469 was added to Notepad.

Product 766469 was added to the cart.


back to top