Your dashboard services.
Register to access all tools.

Isolerstangsæt til vinduespudsning af elektriske lokomotiver

  • Til pudsning af forruder på elektriske lokomotiver
  • Til beskyttelse imod berøring af anlægsdele med spænding (eksempelvis køreledninger)
  • Andre vinkler på arbejdshovedet kan monteres

Details

Adapter med tandkobling til rengøringshoved.
lorem ipsum
Med velkro udskiftes rengøringskluden nemt og hurtigt.
lorem ipsum
Med universaltandkobling kan arbejdshovedets vinkel indstilles i trin af 30° fra 0 til 90°.
lorem ipsum
lorem ipsum

Isolerstangsæt til vinduespudsning

1 Product

Part No. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Nominel spænding AC (UN ) Op til 25 kV
Nominel spænding DC (UN ) Op til 7,5 kV
Samlet længde (lG ) 3160 mm
Indstiksdybde (IO ) 1630 mm

Product 766340 was added to Notepad.

Product 766340 was added to the cart.


back to top