Your dashboard services.
Register to access all tools.

Klemmer til Ex-område, zone 2/22

Klemmer med fjederring til forbindelse af runde og flade ledere i eksplosionsfarlige områder, zone 2/22. Klemmerne er sikrede imod at løsne sig efter DIN EN 62305-3, supplement 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).

UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til to runde ledere

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 10 / 10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 10 / 30 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
artikelnr.: 459200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 10 / 10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 10 / 30 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


UNI-skilleklemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til jordindføringsstænger

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
artikelnr.: 459219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Klemmedel 200 kA (10/350 μs) med fjederring

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (flad): 30 x 4 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
artikelnr.: 380209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (flad) 30 x 4 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


KS-forbinder 200 kA (10/350 μs) med fjederring

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund): 10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KSV 200 10 FER V2A
artikelnr.: 301209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund) 10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til runde ledere

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
artikelnr.: 390209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


MV-klemme 200 kA (10/350 μs) med fjederring til indfangerstænger

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
artikelnr.: 392209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


KS-forbinder 100 kA (10/350 μs) komplet med fjederring

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemmeskrue): St/tZn
Materiale (klemme): ZG
Klemmeområde (rund): 7-10 mm
Udførelse: + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KSV 7.10 FER STTZN
artikelnr.: 301010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemmeskrue) St/tZn
Materiale (klemme) ZG
Klemmeområde (rund) 7-10 mm
Udførelse + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) = *)
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemmeskrue): Cu
Materiale (klemme): RG
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 25-70 mm2
Udførelse: + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): *)
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KSV 6.10 FER CU
artikelnr.: 301017
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemmeskrue) Cu
Materiale (klemme) RG
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 25-70 mm2
Udførelse + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) = *)
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


KS-forbinder 100 kA (10/350 μs) todelt med fjederring

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemmeskrue): Rustfrit
Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Udførelse: + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): / *)
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AP 2X6.10 V2A
artikelnr.: 301229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemmeskrue) Rustfrit
Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Udførelse + fjederring
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) = / & *)
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top