Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Måleområde | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
Min. opløsning | 1 nΩ |
Målenøjagtighed | 100 nΩ |
Måletype | 4-leder-måling |
Målestrøm | Ca. 30 A … 70 A |
Fysisk snitflade | USB 2.0-tilslutning |
Dimensioner (kuffert) (h x b x d) | 190 x 500 x 450 mm |
Vægt (med tilbehør) | Ca. 9 kg |
Driftstemperaturområde | –10 °C ... +40 °C |