Spændingsstyret kortslutter VCSD
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817123/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817123/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Beskytter ved transiente, midlertidige og vedvarende overspændinger
- Ingen negativ indvirkning på katodisk korrosionsbeskyttelse
- Justerbart grænseniveau til fleksibel brug i forskellige anvendelses- og driftsområder
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817124/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817124/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817125/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57817125/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Transient afledestrøm (10/350 µs) | 100 kA |
Transient afledestrøm (8/20 µs) | 100 kA |
Midlertidig afledestrøm (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (op til 200 ms) *1) |
Midlertidig afledestrøm (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Arms (op til 1 s) |
Vedvarende afledestrøm (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms (permanent) *2) |
Vedvarende begrænset spænding (ACrms) (> 200 ms) | Maks. 50 V (justerbar fra 3 til 50 V) *3) |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Dimensioner | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Derating afhængig af "For-strøm" (stationær afledningsstrøm) og omgivelsestemperaturen *2) Derating afhængig af den omgivende temperatur, se betjenings- og monteringsvejledning *3) fast 60 V i manuel frakoblingsfunktion med ekstern forsyning |