Til indirekte udligning af isolerede stykker i katodisk beskyttede rørnet under jord
Til beskyttelse af isolerede stykker i Ex-områder
Op til tre gange så lavt spændingsfald sammenlignet med konventionelle tilslutningskabler. Alt efter isolationsstyrken kan tilslutningskablet være op til 5 m
Det integrerede EXFS 100-gnistgab inspiceres og udskiftes uden for Ex-området / over jord (gravearbejde ikke nødvendigt)
Udførelse til lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC 62305 i Ex-områder
Gnistgabet er let tilgængeligt, da kabler og isoleringer ikke skal afkobles eller fjernes under inspektion
Befæstigelsesudstyr fås separat
Coaxial tilslutningsboks med EXFS 100
Koaksial tilslutning af skillegnistgab med lavere tændspænding til lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC 62305.
Coax-Connection Box med EXFS 100 Tilslutningshus med integreret Ex- skillegnistgab EXFS 100 iht. IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3 til koaksial tilslutning på isoleringsstykke og isoleringsflange. Ex-skillegnistgab med Ex-mærkning iht. IEC / EN 60079: Gas II 2G Ex d IIC T6 IEC / EN 61241: Støv II 2D Ex tD A21 IP67 T 80 °C Lynimpulsstrøm (10/350): 100 kA Lynstrømsklasse iht. IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 50 164-3: H Nominel afledestødstrøm (8/20): 100 kA Nominel aktiveringsstødspænding: <= 1,25 kV Driftsfrekvent tændspænding (50 Hz): <= 0,5 kV Nominel driftsholdespænding (50 Hz): <= 250 V Nominel afledestrøm (50 Hz): 500 A/0,2 sek. (Tu <= 45 °C) Beskyttelsesklasse: IP67 Tilslutningshus: Tilslutningsskrue M10 x 25 og fjederskive, skærmtilslutningsklemme
fabrikat: DEHN
Type: NAK SN4631
artikelnr.: 999990
eller tilsvarende