Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangermast med HVI-powerleder

Til en maksimal og samlet frilængde af hele indfangersystemet på 8,5 m, minimum ordrelængde på 10 m.
Befæstigelse skal ske med tre variable holdere (art.-nr. 105 345).

Den adskillelige indfangermast består af:
– Indfangerstang Al Ø22 / 16 / 10 mm, længde 3000 mm
– Støtterør GFK/Al Ø50 / 60 mm, længde 2300 mm (teleskop 200 mm)
– Masterør St/tZn Ø60 mm, længde 6000 mm med låseskruer M10, rustfrit stål
– HVI-powerleder indvendig
– Transportlængde 6000 mm

Udførelse med 1x HVI-powerleder indvendigt. Lederlængde skal angives ved ordre (i trin af 0,5 m).

Maksimal totallængde af HVI-powerleder 11,0 m ved lynbeskyttelsesklasse I.
Maksimal totallængde af HVI-powerleder 15,0 m ved lynbeskyttelsesklasse II.
Maksimal totallængde af HVI-powerleder 22,5 m ved lynbeskyttelsesklasse III.

1 Product

Part No. 819760 FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN

GTIN 4013364240391, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 57.89 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangermast med HVI power-leder
Indfangermast med HVI power-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele iht.
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Især til brug f.eks. ved forgasningsbeholdere eller
gastanke på biogasanlæg
iht. til lynbeskyttelsessystemets beskyttelsesklasse II.
Indfangermasterne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Indfangersystemet består af:
-Indfangerstang, Al Ø22/16/10 mm, længde 3000 mm
-Støtterør GFK/Al Ø50/60 mm
-Mastrør St/tZn Ø60 mm
plus
3 stk. variable holdere (varenr. 105 345)
den samlede lynaflederenheds maksimale frilængde på 8,5 m
Udgave med 1 HVI power-leder indvendigt ført,
mindste bestillingslængde 10,0 m.
Ønskes yderligere længde af HVI power-leder,
skal det bestilles separat.
HVI power-lederens maksimale, samlede længde (LPS I) 11,0 m.
HVI power-lederens maksimale, samlede længde (LPS II) 15,0 m.
HVI power-lederens maksimale, samlede længde (LPS III) 22,5 m.
Samlet længde (indfangermast): 11000 mm
Længde (indfangerstang): 3000 mm
Længde (støtterør): 2300 mm
Længde (masterør): 6000 mm
Lederdiameter Ø: 27 mm
Farve (leder): Sort ●
Materiale (leder): Cu
Min. bestillingslængde: 10,0 m
Max. bestillingslængde: 35 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 8500 mm, 1x HVI power indvendigt) 138 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
artikelnr.: 819760
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (indfangermast) 11000 mm
Længde (indfangerstang) 3000 mm
Materiale (indfangerstang) Al
Længde (støtterør) 2300 mm
Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (masterør) 6000 mm
Materiale (masterør) St/tZn
Lederdiameter Ø 27 mm
Farve (leder) Sort ●
Materiale (leder) Cu
Min. bestillingslængde 10,0 m
Max. bestillingslængde 35 m
Egnet til lederføring udenpå rør Nej
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819760 was added to Notepad.

Product 819760 was added to the cart.


back to top