Tilslutningstilbehør STAK
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657906/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657906/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657907/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657907/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 Pakkestørrelse
Technical data
Maks. driftsspænding AC (UC ) | 275 V |
Maks. solcellespænding (UCPV ) | 1500 V |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 6,25 kA |
Nominel afledningsstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Maks. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Tilslutningstværsnit (min.) | 1,5 mm2 massiv/6 mm2 fintrådet |
Tilslutningstværsnit (max.) | 10 mm2 massiv / fintrådet |
Tilslutningstværsnit (min.) med endemuffe | 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit (maks.) med endemuffe | 6 mm² |
Tilslutningstværsnit (maks.) med endemuffe uden krave | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding AC/DC (UN ) | 600 V |
Max. solcellespænding (UCPV) ved brug af DEHNguard M YPC ... | 1200 V |
Mærkelaststrøm AC (IL ) | 100 A |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Afledestødstrøm (8/20 µs) | 50 kA |
Tilslutningstværsnit (min.) | 1,5 mm2 massiv / fintrådet |
Tilslutningstværsnit (max.) | 25 mm2 flertrådet / 16 mm2 fintrådet |
Tilslutningsmetode | Foran |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding AC/DC (UN ) | 690 V/1500 V |
Mærkelaststrøm AC (IL ) | 160 A |
Laststrøm ved V-lederføring | 80 A |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Tilslutningstværsnit (min.) | 1,5 mm2 massiv / fintrådet |
Tilslutningstværsnit (max.) | 25 mm2 flertrådet / 16 mm2 fintrådet |
Tilslutningsmetode | Foran |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Tilslutningstværsnit (min.) | 2x 10 mm2 |
Tilslutningstværsnit (max.) | 2x 16 mm2 |
Tilslutningsmetode | Foran (dobbeltklemme) |