Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingssamleskinne

Med slidse og drejemodhold, for fastgørelse på jordingsrør.

3 tilslutninger

1 Product

Part No. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Udførelse: 3-polet
Materiale (samleskinne): St/tZn
Længde: 181 mm
Skrue: M10 x 35 mm

fabrikat: DEHN
Type: ESS 3P M10X35 STTZN
artikelnr.: 465801
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (samleskinne) St/tZn
Længde 181 mm
Skrue di M10 x 35 mm

Product 465801 was added to Notepad.

Product 465801 was added to the cart.


5 tilslutninger

1 Product

Part No. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Udførelse: 5-polet
Materiale (samleskinne): St/tZn
Længde: 290 mm
Skrue: M10 x 35 mm

fabrikat: DEHN
Type: ESS 5P M10X35 STTZN
artikelnr.: 466192
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (samleskinne) St/tZn
Længde 290 mm
Skrue di M10 x 35 mm

Product 466192 was added to Notepad.

Product 466192 was added to the cart.


back to top