Your dashboard services.
Register to access all tools.

Træskrue med gevindhoved

Skrue til fastgørelse af leder-, fladbånds- og stangholdere med indvendigt gevind.

2 Products

Part No. 528850 HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020955, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 15.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/gal Zn
Gevind: M8
Samlet længde: 53 mm

fabrikat: DEHN
Type: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
artikelnr.: 528850
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/gal Zn
Gevind M8
Samlet længde (l1) 53 mm
Længde (gevind) (l2) 32 mm

Product 528850 was added to Notepad.

Product 528850 was added to the cart.

Part No. 528870 HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020962, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 22.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/gal Zn
Gevind: M8
Samlet længde: 73 mm

fabrikat: DEHN
Type: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
artikelnr.: 528870
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/gal Zn
Gevind M8
Samlet længde (l1) 73 mm
Længde (gevind) (l2) 42 mm

Product 528870 was added to Notepad.

Product 528870 was added to the cart.


back to top