Hammerindsats til jordingsrør
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184351/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184351/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184352/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184352/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
Part No. 648005 HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364129160, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Type | EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 og BHF 30 |
Udførelse | Rund Ø27 x 80 mm |
Materiale | St/blank |
Borehul (d1 x l1 ) | 25,6 x 39 mm |
Længde | 246 mm |
Jorddiameter | 25 mm |
Type (jordspyd) | RE |
Part No. 648007 HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364129177, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Type | Cobra 149+248 og Pionjär 120+130 |
Udførelse | Sekskant SW22 x 108 mm |
Materiale | St/blank |
Borehul (d1 x l1 ) | 25,6 x 39 mm |
Længde | 246 mm |
Jorddiameter | 25 mm |
Type (jordspyd) | RE |
Part No. 648009 HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364315501, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 973.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Type | Slaghammer med SDS-max |
Udførelse | Rund Ø18 x 175 mm |
Materiale | St/blank |
Borehul (d1 x l1 ) | 25,6 x 39 mm |
Længde | 260 mm |
Jorddiameter | 25 mm |
Type (jordspyd) | RE |
Bemærk: Det anbefales at bruge en hammer med en minimum slagkraft på 26 J. Den maksimale neddrivningsdybde kommer an på jordtype. |
Part No. 648029 HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364236059, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Type | GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (op til model 2021), K 2628 H |
Udførelse | Sekskant SW28 |
Materiale | St/blank |
Borehul (d1 x l1 ) | 25,6 x 39 mm |
Længde | 266 mm |
Jorddiameter | 25 mm |
Type (jordspyd) | RE |
Part No. 648031 HE RE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364293182, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.51 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Type | Slaghammer med TE-S |
Udførelse | Hilti TE-S |
Materiale | St/blank |
Borehul (d1 x l1 ) | 25,6 x 39 mm |
Længde | 280 mm |
Jorddiameter | 25 mm |
Type (jordspyd) | RE |