Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ankerpæl

Til opspænding af jordings- og stangdele ved krydsning af telekabler.

1 Product

Part No. 466203 AP L405 TGTZN

GTIN 4013364033009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 813.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (profil): TG/tZn
Profil: 25 x 25 x 3,6 mm
Længde: 405 mm
Udførelse: Borehul Ø28 mm

fabrikat: DEHN
Type: AP L405 TGTZN
artikelnr.: 466203
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (profil) TG/tZn
Profil 25 x 25 x 3,6 mm
Længde 405 mm
Udførelse Borehul Ø28 mm

Product 466203 was added to Notepad.

Product 466203 was added to the cart.


back to top