Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingsledning med kabelsko / stiftkabelsko

Af højfleksibel kobberledning, frostbestandig, UV-stabiliseret.
Samlet efter VG 96927-11.

Kabelsko, 1x åben og stiftkabelsko, størrelse 10

1 Product

Part No. 410720 EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10

GTIN 4013364032415, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 292.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ledertværsnit: 10 mm2
Lederlængde: 2,05 m
Åben kabelsko: M8 / M10
Stiftkabelsko: Størrelse 10 (w = 4,3)

fabrikat: DEHN
Type: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
artikelnr.: 410720
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Ledertværsnit 10 mm2
Lederlængde (l1) 2,05 m
Åben kabelsko M8 / M10
Stiftkabelsko Størrelse 10 (w = 4,3)
Farve Sort ●

Product 410720 was added to Notepad.

Product 410720 was added to the cart.


Kabelsko, 1x åben og stiftkabelsko, størrelse 16

1 Product

Part No. 416016 EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16

GTIN 4013364029484, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ledertværsnit: 16 mm2
Lederlængde: 1,55 m
Åben kabelsko: M8 / M10
Stiftkabelsko: Størrelse 16 (w = 5,8)

fabrikat: DEHN
Type: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
artikelnr.: 416016
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Ledertværsnit 16 mm2
Lederlængde (l1) 1,55 m
Åben kabelsko M8 / M10
Stiftkabelsko Størrelse 16 (w = 5,8)
Farve Sort ●

Product 416016 was added to Notepad.

Product 416016 was added to the cart.


Kabelsko, 1x lukket og stiftkabelsko, størrelse 10

1 Product

Part No. 410606 EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10

GTIN 4013364029491, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 114.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ledertværsnit: 10 mm2
Lederlængde: 0,65 m
Lukket kabelsko: M8
Borehul Ø: 8,5 mm
Stiftkabelsko: Størrelse 10 (w = 4,3)

fabrikat: DEHN
Type: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
artikelnr.: 410606
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Ledertværsnit 10 mm2
Lederlængde (l1) 0,65 m
Lukket kabelsko M8
Stiftkabelsko Størrelse 10 (w = 4,3)
Farve Sort ●

Product 410606 was added to Notepad.

Product 410606 was added to the cart.


back to top