Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingsmålekuffert

Jordingsmålekufferten er forsynet med en bekvem bærerem til transport.

Målekuffertens indhold:
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
– 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
– 2 måleledere 0,75 mm23 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparat)
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
– 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000

I kufferten er der et tomt rum til opbevaring af måleudstyr.

1 Product

Part No. 582600 EMKO ML EB PK ... KL

GTIN 4013364034730, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 7.03 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordingsmålekuffert
Jordingsmålekuffert med et tomt rum til opbevaring
af måleapparaterne Metrel MI 3123 eller GEOHM C
inkl. meget måletilbehør.
Materiale: Kunstlæder
Mål: 400 x 200 x 240 mm

fabrikat: DEHN
Type: EMKO ML EB PK ... KL
artikelnr.: 582600
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Kunstlæder
Mål (l x b x h) 400 x 200 x 240 mm

Product 582600 was added to Notepad.

Product 582600 was added to the cart.


back to top