Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kuffert med måletilbehør til gennemgangstester

Målekuffert til opbevaring af gennemgangstesteren og måletilbehøret.Målekuffertens indhold:
  • 2 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder, med bananstik, varenr. 585 320
  • 1 måleleder 0,75 mm2, 3 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020
  • 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kuffert med måletilbehør til gennemgangstester
Kuffert med måletilbehør til gennemgangstester til opbevaring af gennemgangstesteren og
måletilbehøret.
Målekuffertens indhold:
2 trådvinder med afspolingsgreb,
1 måleleder 0,75 mm2, 3 m lang,
1 testklemme, klemmeområde (klemmeområde 2-21 mm)
Materiale: Kunstlæder
Mål: 370 x 130 x 220 mm

fabrikat: DEHN
Type: DGPKO ML PK ... KL
artikelnr.: 582620
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Kunstlæder
Mål (l x b x h) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top