Your dashboard services.
Register to access all tools.

Gennemgangstester EP4

Gennemgangstester til måling af modstande ved f.eks. indfangere og nedledere og efterfølgende anvendte armeringsstave i bygningsstrukturer. Tester egnet til måling af modstande ved jordingsanlæg iht. DIN 18014 med en teststrøm på 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gennemgangstester EP4
Gennemgangstester EP4 til måling
af modstande ved
f.eks. indfanger, nedleder, jordingsanlæg og
efterfølgende anvendte armeringsstave
i bygningsstrukturer med en prøvestrøm
på 200 mA.
Digitalt LCD-display
forskellige måleområder fra 0,01 OHM til 2000 kOHM
Målestrøm 200 mA i området til 10 ohm
automatisk lagring af måleværdi
hurtig kompensation for målelederen

fabrikat: DEHN
Type: DGP EP4
artikelnr.: 578370
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Indikator Digitalt LCD-display
Modstandsmåleområde 0,01 Ω til 2000 kΩ
Målestrøm 200 mA i området til 10 Ω iht. DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Mål (l x b x h) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top