Aflederprøveinstrument
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661547/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661547/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Til rutinetests af overspændingsafledere
- Kompakte dimensioner
- Kan anvendes med batteri- eller nettilslutning
- Indikation af lavt batteriniveau
- Testledninger inkluderet i levering
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661551/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661551/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661550/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661550/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661549/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661549/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661548/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661548/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Mærkespænding (UN ) | 8-12 V DC |
Testparameter: prøvespænding | max. 1200 V DC |
Testparameter: prøvestrøm (referencespænding) | 1 mA DC, konstant |
Visning | Alfanumerisk, ottecifret LCD |
Tilbehør inkluderet i levering | 2 testledninger (hhv. 1m lang), 2 klemmeprøvespidser, 1 strømforsyning (230 V AC), 1 taske |