Your dashboard services.
Register to access all tools.

Hårdtskumspladedyvel

Til fastgørelse af leder-, fladbånds- og stangholdere i isoleringsplader.
Fastgøres med M5 unbrako eller stjerneskruetrækker nr. 5 (anvend vedlagt adapter).
Montage med træskrue Ø4,5 mm.

Denne dyvel kan kun bruges til fastgørelse af lederholdere, hvis der ikke er yderligere belastning på nedlederen.

Kort model

1 Product

Part No. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: PA
Isoleringstykkelse: 60 mm
Forankringsdybde/-længde: 50 mm
Trækstyrke styropor PS20: 35 N
Trækstyrke hårdtskumplade: 60 N

fabrikat: DEHN
Type: HSPD HS4.5 L50 PA
artikelnr.: 200600
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale PA
Isoleringstykkelse 60 mm
Forankringsdybde/-længde 50 mm

Product 200600 was added to Notepad.

Product 200600 was added to the cart.


Lang model

1 Product

Part No. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 8.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: PA
Isoleringstykkelse: 100 mm
Forankringsdybde/-længde: 85 mm
Trækstyrke styropor PS20: 60 N
Trækstyrke hårdtskumplade: 85 N

fabrikat: DEHN
Type: HSPD HS4.5 L85 PA
artikelnr.: 200601
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale PA
Isoleringstykkelse 100 mm
Forankringsdybde/-længde 85 mm

Product 200601 was added to Notepad.

Product 200601 was added to the cart.


back to top