Part No. 952938 DG SE H 1000 FM
GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 4,5 kV |
Max. forsikring | 100 A gG |
Funktions-/fejlvisning | Grøn / rød |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM
GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 5 kV |
Max. forsikring | 100 A gG |
Funktions-/fejlvisning | Grøn / rød |
Godkendelser | UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Supplerende data: | --------------------------------------- |
– Gnistgabets tændspænding (Uagmin ) | 2200 V |