Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningsklemme

For universel tilslutning til flad leder/skinne/rund leder på St/tZn, kobber eller rustfrit stål.

1 Product

Part No. 563169 AK RPA V2A

GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederholder (rund / flad): Ø8-10 / 30 x 3 op til 11 mm
Materiale: Rustfrit
Materiale (klemme): St/galZn
Tilslutningstværsnit : 2,5-95 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 5,5 kA
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK RPA V2A
artikelnr.: 563169
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederholder (rund / flad) Ø8-10 / 30 x 3 op til 11 mm
Materiale Rustfrit
Materiale (klemme) St/galZn
Tilslutningstværsnit 2,5-95 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 563169 was added to Notepad.

Product 563169 was added to the cart.


back to top