Your dashboard services.
Register to access all tools.

BS-rørspændebånd med kontaktspidser

Rørspændebånd til lynbeskyttelses-potentialudligning af rør med overfladebeskyttelse efter IEC/EN 62305-3.
Til brug på overflader (eksempelvis lakerede eller pulvermalede) med en tykkelse på op til 0,2 mm.

Kontaktspidserne bryder overfladebeskyttelsen og sørger for den nødvendige kontakt, så det ikke er nødvendigt at fjerne den pågældende beskyttelse.

BS-rørspændebånd med kontaktspidser komplet

Tilslutning for:
1 leder Ø10 mm eller 1-2 ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364113039, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.60 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 27-168 mm (3/4-6'')
Tilslutning (rund): 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 27-168 mm (3/4-6'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540200 was added to Notepad.

Product 540200 was added to the cart.


Separat spændehoved

Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901).
Tilslutning for:
1 leder Ø10 mm eller 1-2 ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540210 SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364221284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutning (rund): 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540210
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540210 was added to Notepad.

Product 540210 was added to the cart.


back to top