Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potentialudligningsskinne industri

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter DIN VDE 0100-410/540 og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.Også til anvendelse i Ex-områder (sikret imod at boltene løsner sig).
  • Med fjederring
  • Isolator UP (duroplast, rød) med gevind M10
  • UV-stabiliseret og halogenfri

6 tilslutninger

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 6
Materiale: Cu
Mål: 295 x 40 x 5 mm
Tværsnit: 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 6AP M10 CU
artikelnr.: 472207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 6
Materiale Cu
Mål (l x b x t1) 295 x 40 x 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 6
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Mål: 295 x 40 x 6 mm
Tværsnit: 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 6AP M10 V2A
artikelnr.: 472209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 6
Materiale Rustfrit
Mål (l x b x t1) 295 x 40 x 6 mm
Tværsnit 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 tilslutninger

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Antal tilslutninger: 8
Materiale: Cu
Mål: 365 x 40 x 5 mm
Tværsnit: 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 8AP M10 CU
artikelnr.: 472227
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 8
Materiale Cu
Mål (l x b x t1) 365 x 40 x 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 8
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Mål: 365 x 40 x 6 mm
Tværsnit: 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 8AP M10 V2A
artikelnr.: 472229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 8
Materiale Rustfrit
Mål (l x b x t1) 365 x 40 x 6 mm
Tværsnit 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 tilslutninger

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 10
Materiale: Cu
Mål: 435 x 40 x 5 mm
Tværsnit: 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 10AP M10 CU
artikelnr.: 472217
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 10
Materiale Cu
Mål (l x b x t1) 435 x 40 x 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 10
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Mål: 435 x 40 x 6 mm
Tværsnit: 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 10AP M10 V2A
artikelnr.: 472219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 10
Materiale Rustfrit
Mål (l x b x t1) 435 x 40 x 6 mm
Tværsnit 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 tilslutninger

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 12
Materiale: Cu
Mål: 505 x 40 x 5 mm
Tværsnit: 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 12AP M10 CU
artikelnr.: 472237
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 12
Materiale Cu
Mål (l x b x t1) 505 x 40 x 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Antal tilslutninger: 12
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Mål: 505 x 40 x 6 mm
Tværsnit: 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Skrue: M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Udførelse: Med fjederring
Materiale (isolator): UP
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS I 12AP M10 V2A
artikelnr.: 472239
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Antal tilslutninger 12
Materiale Rustfrit
Mål (l x b x t1) 505 x 40 x 6 mm
Tværsnit 240 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Skrue di M10 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Udførelse Med fjederring
Materiale (isolator) UP
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top