Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potentialudligningsskinne R15 med rækkeklemmesystem

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.
  • Testet efter DIN VDE 0609
  • 15 moduler
  • Grå kunststofhylster (halogenfri) og skinneramme
  • Kan tildækkes og skrives på
  • Rækkeklemme St/gal Zn

Type A

Tilslutninger for:
7 ledere 2,5-25 mm2 (massiv / flertrådet).
2 ledere 16-95 mm2 (massiv /flertrådet) eller Ø8-10 mm.
1 leder fl. op til 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Tilslutning (massiv / flertrådet): 7x 2,5-25 mm2
Tilslutning - rund (massiv / flertrådet / leder): 2x 8-10 mm eller 16-95 mm2
Tilslutning (flad): 1x -30 x 4 mm
Klemmeskinne: Ms/gal Sn
Tværsnit: 100 mm2
Fastgørelse: [4x] 6 x 12 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
artikelnr.: 563010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeskinne Ms /gal Sn
Tværsnit 100 mm2
Fastgørelse [4x] 6 x 12 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Type B

Tilslutninger for:
5 ledere 2,5-25 mm2 (massiv / flertrådet).
3 ledere 16-95 mm2 (massiv /flertrådet) eller Ø8-10 mm.
1 leder fl. op til 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Tilslutning (massiv / flertrådet): 5x 2,5-25 mm2
Tilslutning - rund (massiv / flertrådet / leder): 3x 8-10 mm eller 16-95 mm2
Tilslutning (flad): 1x -30 x 4 mm
Klemmeskinne: Ms/gal Sn
Tværsnit: 100 mm2
Fastgørelse: [4x] 6 x 12 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
artikelnr.: 563020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeskinne Ms /gal Sn
Tværsnit 100 mm2
Fastgørelse [4x] 6 x 12 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Type C

Tilslutninger for:
13 ledere 2,5-25 mm2 (massiv / flertrådet).
1 leder 16-95 mm2 (massiv /flertrådet) eller Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Tilslutning (massiv / flertrådet): 13x 2,5-25 mm2
Tilslutning - rund (massiv / flertrådet / leder): 1x 8-10 mm eller 16-95 mm2
Klemmeskinne: Ms/gal Sn
Tværsnit: 100 mm2
Fastgørelse: [4x] 6 x 12 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS AH RK 13X25 1X8.10
artikelnr.: 563030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeskinne Ms /gal Sn
Tværsnit 100 mm2
Fastgørelse [4x] 6 x 12 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Type D

Tilslutninger for:
7 ledere 2,5-25 mm2 (massiv / flertrådet).
2 ledere 16-95 mm2 (massiv /flertrådet) eller Ø8-10 mm.
1 leder fl. op til 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Tilslutning (massiv / flertrådet): 7x 2,5-25 mm2
Tilslutning - rund (massiv / flertrådet / leder): 2x 8-10 mm eller 16-95 mm2
Tilslutning (flad): 1x -40 x 5 mm
Klemmeskinne: Ms/gal Sn
Tværsnit: 100 mm2
Fastgørelse: [4x] 6 x 12 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
artikelnr.: 563040
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeskinne Ms /gal Sn
Tværsnit 100 mm2
Fastgørelse [4x] 6 x 12 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top