Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potentialudligningsskinne K12 med klemmer

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.

Udførelse:
– Testet efter DIN VDE 0618-1
– VDE-mærke
– CE-mærke
– Befæstigelsesramme og kunststofhylster, grå eller sort (halogenfri)
– Hylster kan tildækkes og skrives på
– Klemmer, som klikkes på, St/gal Zn
– Med 12 tilslutningspunkter

Anvisning:
Til Ø; et tilslutningspunkt hver
Til Fl; to tilslutningspunkter hver

Standard

Tilslutninger til:
10 klemmer for 2,5-95 mm2 (en-/flertrådet) eller Ø10 mm
1 klemme for fl. op til 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Potentialudligningsskinner K12 med klemmer til at klikke på
Potentialudligningsskinner K12 med klemmer til at klikke på
til hovedpotentialudligning iht.
DIN VDE 0100 del 410/540 og
lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilslutning (massiv / flertrådet): 10 x 2,5-95 mm2
Tilslutning (rund): Eller 10 x -10 mm
Tilslutning (flad): 1 x -30 x 4 mm
Materiale (kontaktskinne): Cu/gal Sn
Tværsnit: 30 mm2
Fastgørelse: [2x] 6 x 8 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS 11AK
artikelnr.: 563200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (kontaktskinne) Cu /gal Sn
Tværsnit 30 mm2
Fastgørelse [2x] 6 x 8 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


UV-stabiliseret

Tilslutninger til:
10 klemmer for 2,5-95 mm2 (en-/flertrådet) eller Ø10 mm
1 klemme for fl. op til 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Potentialudligningsskinner K12 UV-stabiliseret
Potentialudligningsskinner K12 med klemmer til at klikke på
til hovedpotentialudligning iht.
DIN VDE 0100 del 410/540 og
lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilslutning (massiv / flertrådet): 10 x 2,5-95 mm2
Tilslutning (rund): Eller 10 x -10 mm
Tilslutning (flad): 1 x -30 x 4 mm
Materiale (kontaktskinne): Cu/gal Sn
Tværsnit: 30 mm2
Fastgørelse: [2x] 6 x 8 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PAS 11AK UV
artikelnr.: 563201
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (kontaktskinne) Cu /gal Sn
Tværsnit 30 mm2
Fastgørelse [2x] 6 x 8 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top