Part No. 758020 EV TES 465 EK
GTIN 4013364098992, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 465 mm |
Samlet længde (lG ) | 550 mm |
Klemmeområde | Op til 20 mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758021 EV TES 465 EZ
GTIN 4013364099005, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 465 mm |
Samlet længde (lG ) | 550 mm |
Klemmeområde (rund / flad) | op til Ø16/op til 13 mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758022 EV TES 465 KS10
GTIN 4013364099012, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 750.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 10 mm2 |
Lederhylster | Rød silikoneleder |
Rørlængde | 465 mm |
Samlet længde (lG ) | 550 mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758001 EV TS 2000 EK
GTIN 4013364004030, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 3.22 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 2000 mm |
Samlet længde (lG ) | 2050 mm |
Klemmeområde | Op til 20 mm |
Materiale (tastespids) | Cu-legering/gal Sn |
Part No. 758003 EV TS 2000 EZ
GTIN 4013364004047, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.95 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 2000 mm |
Samlet længde (lG ) | 2050 mm |
Klemmeområde (rund / flad) | op til Ø16 mm /op til 13 mm |
Materiale (tastespids) | Cu-legering/gal Sn |
*) Test efter egne angivelser |
Part No. 758015 EV EH 1725 EK
GTIN 4013364041608, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 3.62 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 25 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 1500 mm |
Samlet længde (lG ) | 1725 mm |
Klemmeområde | Op til 30 mm |
Materiale (krogelektrode) | Bronze/gal Sn |
Part No. 758025 EV TES STK 1500 KS
GTIN 4013364127838, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.29 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 1310 mm |
Samlet længde (lG ) | 1500 mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758028 EV EHB 1600 SN7114
GTIN 4013364132450, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 5.16 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde | 3500 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Rørlængde | 1310 mm |
Samlet længde (lG ) | 1600 mm |
Materiale (montagebøjle) | Rustfrit |
Part No. 758099 PAV 3+1 16 ZAK
GTIN 4013364287587, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 3.21 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederlængde A / B / C | 1750 mm |
Lederlængde D | 3200 mm |
Ledertværsnit | 16 mm2 |
Lederhylster | Transparent |
Klemmeområde | 5-25 mm |
Part No. 758036 EV TES 465 SN7215
GTIN 4013364133884, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Rørlængde | 465 mm |
Samlet længde (lG ) | 550 mm |
Skrue | M8 x 20 mm mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758075 EV TS STK 1470
GTIN 4013364247789, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.75 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Rørlængde | 1310 mm |
Samlet længde (lG ) | 1470 mm |
Skrue | M8 x 20 mm mm |
Materiale (tastespids) | Cu-legering/gal Sn |
Part No. 758085 EV TES STK 1500
GTIN 4013364247819, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Rørlængde | 1310 mm |
Samlet længde (lG ) | 1500 mm |
Skrue | M8 x 20 mm mm |
Materiale (taste- og krogspids) | Zamak |
Part No. 758095 EV EHB STK 1600
GTIN 4013364247826, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.32 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Rørlængde | 1310 mm |
Samlet længde (lG ) | 1600 mm |
Skrue | M8 x 20 mm mm |
Materiale (montagebøjle) | Rustfrit |