Your dashboard services.
Register to access all tools.

Topolet spændingstester SPN til energiforsyning

  • Ekstremt stødfast, vand- og støvtæt indkapsling
  • Prøvebold med ekstra fase-, drejefelts- og gennemgangstest
  • 2 udgaver med forskellige måleområder
  • Med påskruning af forlængerspidser kan den også anvendes i luftledningsnet
  • Ikke behov for batteri

Nominelt spændingsområde op til 1000 V

Basisenheder

2 Products

Part No. 766660 SPN 500B

GTIN 4013364302464, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Nominelt spændingsområde (UN ) 50 ... 500 V
Frekvensområde 15 ... 500 Hz og DC
Mål indikatordel 274 x 75 x 47 mm

Product 766660 was added to Notepad.

Product 766660 was added to the cart.

Part No. 766665 SPN 1000B

GTIN 4013364302488, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Nominelt spændingsområde (UN ) 50 ... 1000 V
Frekvensområde 15 ... 500 Hz og DC
Mål indikatordel 274 x 75 x 47 mm

Product 766665 was added to Notepad.

Product 766665 was added to the cart.


back to top