Your dashboard services.
Register to access all tools.

Damprensesæt FRS ZK MS

  • Til inden- og udendørs anlæg
  • Til damprensning under spænding med specielt rensemiddel
  • Universaltandkobling til udskiftning og justering af vinkel på betjeningshoved
  • Fleksibelt betjeningshoved med klikfatning for hurtig og nem udskiftning af svamp

Details

Damprensning af isolator med dobbelt betjeningshoved.
lorem ipsum
Den universelle tandkobling muliggør hurtig udskitning af betjeningshoved og forlænger.
lorem ipsum
Opbygning
lorem ipsum

Damprensesæt FRS ZK MS

Komplet i kunststofkuffert.

1 Product

Part No. 785940 FRS ZK MS

GTIN 4013364106253, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Dimensioner 945 x 285 x 170 mm
Totallængde (lG max / IG min ) 3250 / 1450 mm
Forlænger (lG max / lG min ) 2100 / 350 mm

Product 785940 was added to Notepad.

Product 785940 was added to the cart.


back to top