Jordingsstænger til luftledninger
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434099/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434099/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
- Til udendørs anvendelse
- Robust og tragtformet Al-kobling
- Samlet længde op til 6000 mm
- Længden på teleskopstangen indstilles trinløst med gribefast håndtag
- Til faseskrueklemmer og klemmer med lang bajonetfatning
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434102/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434102/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434101/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434101/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434100/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434100/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434103/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
På tragten sidder en låsering med følgende funktioner:
– Stilling "AUF" (= ÅBEN): stangen kan fjernes fra klemmen efter montering
– Stilling "ZU" (= LUKKET): stang og klemme forbliver koblet sammen efter montering
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434103/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434104/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434104/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
Part No. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 1400 mm |
Max. vægtbelastning (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Max. belastning på arbejdshoved | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kg |
Diameter | 43 mm |
Part No. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 1900 mm |
Max. vægtbelastning (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Max. belastning på arbejdshoved | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kg |
Diameter | 43 mm |
Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG max / IG min ) | 3015 / 1760 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 900 mm |
Max. vægtbelastning (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Max. belastning på arbejdshoved | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kg |
Diameter | 43 mm |
Part No. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG ) | 1600 mm |
Max. belastning på arbejdshoved | 20 kg |
Diameter | 43 mm |
Part No. 769504 EST ZS 1500
GTIN 4013364004559, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG ) | 1580 mm |
Max. belastning på arbejdshoved | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kg |
Diameter | 43 mm |
Part No. 769505 EST ES 1500
GTIN 4013364004566, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.46 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG ) | 1590 mm |
Max. belastning på arbejdshoved | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kg |
Diameter | 43 mm |