Your dashboard services.
Register to access all tools.

Skruetilslutningsklemme

Til tilslutning af runde eller flade ledere til jordspyd.
Egnet til kryds- og paralleltilslutning.

2 Products

Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN

GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 10 / -30 x 4 mm
Klemmeområde (leder): 70 mm2
Udførelse til jordspyd: Ø20 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
artikelnr.: 630120
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 10 / -30 x 4 mm
Klemmeområde (leder) 70 mm2
Udførelse til jordspyd Ø20 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 630120 was added to Notepad.

Product 630120 was added to the cart.

Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A

GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad): 10 / -30 x 4 mm
Klemmeområde (leder): 70 mm2
Udførelse til jordspyd: Ø20 mm
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
artikelnr.: 630129
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad) 10 / -30 x 4 mm
Klemmeområde (leder) 70 mm2
Udførelse til jordspyd Ø20 mm
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 630129 was added to Notepad.

Product 630129 was added to the cart.


back to top