Your dashboard services.
Register to access all tools.

Slagspids

Til at nedføre det første jordspyd.
Slagspidserne kan bruges til jordspyd af stål såvel som rustfrit stål og kan også bruges på hule jordspyd.

2 Products

Part No. 620001 SSP TE 20 TGTZN

GTIN 4013364021938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.80 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: TG/tZn
Udførelse: Til jordspyd Ø20 mm eller hule jordspyd St/tZn Ø27 mm

fabrikat: DEHN
Type: SSP TE 20 TGTZN
artikelnr.: 620001
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale TG/tZn
Udførelse Til jordspyd Ø20 mm eller hule jordspyd St/tZn Ø27 mm

Product 620001 was added to Notepad.

Product 620001 was added to the cart.

Part No. 625001 SSP TE 25 TGTZN

GTIN 4013364021945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: TG/tZn
Udførelse: Til jordspyd Ø25 mm eller hule jordspyd StSt Ø25 mm

fabrikat: DEHN
Type: SSP TE 25 TGTZN
artikelnr.: 625001
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale TG/tZn
Udførelse Til jordspyd Ø25 mm eller hule jordspyd StSt Ø25 mm

Product 625001 was added to Notepad.

Product 625001 was added to the cart.


back to top