Isolerende beskyttelsesplader op til 36 kV
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731103/HDVORSCHAU/763211a0005_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731103/HDVORSCHAU/763211a0005_16-9.jpg)
- Til beskyttelse imod uhensigtsmæssig berøring af åbne dele af et anlæg med mærkespænding på 1 til 36 kV
- Fire forskellige udgaver kan fås til forskellige koblingsanlæg
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731108/HDVORSCHAU/763231a6.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731108/HDVORSCHAU/763231a6.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731109/HDVORSCHAU/763241a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731109/HDVORSCHAU/763241a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731105/HDVORSCHAU/Schutzplatten_Vorwort_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731105/HDVORSCHAU/Schutzplatten_Vorwort_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731104/HDVORSCHAU/ISP_Gefahrenzone_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731104/HDVORSCHAU/ISP_Gefahrenzone_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731106/HDVORSCHAU/763211a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731106/HDVORSCHAU/763211a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731107/HDVORSCHAU/763221a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52731107/HDVORSCHAU/763221a2.jpg)
Similar topics
Type A1
Med fingerhuller og hjælpe- og grænsemarkering til montering og afmontering på føringsskinner.
Hjælpemarkeringen er en stiplet linje med mindst 525 mm afstand til pladekanten. Området udenfør må ikke berøres under montering.
Grænsemarkeringen er en kontinuerlig linje og adskiller håndtag fra beskyttelsesdelen. Området udenfor må ikke berøres under montering af den isolerende beskyttelsesplade og skal være mindst 525 mm fra anlægsdele med spænding efter montering.
1 Product
Part No. 763211 ISP 36 PVC A1...
GTIN 4013364081567, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (Ur ) | Op til 36 kV |
Materiale | Hård PVC |
Part No. 763221 ISP 36 PVC A2...
GTIN 4013364081574, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (Ur ) | Op til 36 kV |
Materiale | Hård PVC |
Type A3
Beskyttelsesplade med bajonet til montering og afmontering på føringsskinner med betjeningsstang med bajonetkobling.
Denne plade kan også fås med en åbning på langs. Til dette bruges en betjeningsstang med betjeningshoved.
To personer skal montere / afmontere beskyttelsesplader større end 1 m2. Derved er to betjeningsstænger nødvendige.
Beskyttelsespladen kan fås med hjul for nemmere håndtering.
1 Product
Part No. 763231 ISP 36 PVC A3...
GTIN 4013364081581, Customs tariff No. (EU): 39204990, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (Ur ) | Op til 36 kV |
Materiale | Hård PVC |
Type A4
Med fingerhuller (ingen yderligere markering) til brug i fabriksfremstillede koblingsfelter. I stedet for fingerhuller kan beskyttelspladerne også fås med håndtag (minimum 35 mm høj).
Beskyttelsespladen føres ind i det lukkede anlæg gennem en åbning.
Beskyttelse under montering og afmontering skal sikres gennem beskyttelsesudstyret i anlægget. I typetestede koblingsanlæg efter DIN VDE 0670-6 og 7 eller EN/IEC 62271-200 (DIN VDE 0671-200) må isolerende beskyttelsesplader kun benyttes i konsultation med producenten af koblingsanlægget.
1 Product
Part No. 763241 ISP 36 PVC A4...
GTIN 4013364081598, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (Ur ) | Op til 36 kV |
Materiale | Hård PVC |