Your dashboard services.
Register to access all tools.

Redningsstænger RST

  • Til inden- og udendørs anlæg
  • Bypass-sikker og fast monteret redningskrog
  • Til redning af personer med en kropsvægt op til ca. 100 kg i et eletrisk farligt område

Redningsstang op til 72,5 kV

3 Products

Part No. 766040 RST 36 1000

GTIN 4013364113046, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Mærkespænding (UN ) 1 ... 36 kV
Max. redningsvægt 100 kg
Samlet længde (lG ) 1235 mm
Indstiksdybde (IO ) 410 mm

Product 766040 was added to Notepad.

Product 766040 was added to the cart.

Part No. 766041 RST 36 1500

GTIN 4013364113053, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.86 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Mærkespænding (UN ) 1 ... 36 kV
Max. redningsvægt 100 kg
Samlet længde (lG ) 1695 mm
Indstiksdybde (IO ) 620 mm

Product 766041 was added to Notepad.

Product 766041 was added to the cart.

Part No. 766042 RST 36 2000

GTIN 4013364113060, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Mærkespænding (UN ) 1 ... 36 kV
Max. redningsvægt 100 kg
Samlet længde (lG ) 2195 mm
Indstiksdybde (IO ) 970 mm

Product 766042 was added to Notepad.

Product 766042 was added to the cart.


back to top