Part No. 390499 ES ZF 2XB18 V2A
GTIN 4013364127517, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 58.20 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale | Rustfrit |
Borehul Ø | 10,5 / 12,5 mm |
Part No. 390479 ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
GTIN 4013364035324, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.90 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale | Rustfrit |
Hulafstand | 30 mm |
Borehul Ø | 13 mm |
Part No. 363010 ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364045743, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 126.40 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Hulafstand | 22 mm |
Borehul Ø | 11 mm |
Klemmeområde (rund) | 7-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 363000 ES ZF 3XB11 STTZN
GTIN 4013364045750, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/tZn |
Hulafstand | 22 mm |
Borehul Ø | 11 mm |