Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/blank |
Klemmeområde (rund / rund) | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Klemmeområde (rund / flad) | (+) 6-22 / 40 mm |
Skrue | di M10 x 60 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | St/blank |
Klemmeområde (rund / rund) | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Klemmeområde (rund / flad) | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Skrue | Bøjleskrue M10 x 48 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |