Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingspunkt M16

Med tilslutningsgevind M16 til højere strømbelastning (50 Hz), f.eks. for tilslutning til ringpotentialudligningen ved jordingsanlæg for stærkstrømsanlæg med mærkevekselspænding over 1 kV (Trafo-jording).

Tilslutningskablet kan eksempelvis forbindes med et krydsstykke (art.-nr. 318 207/318 209) til de øvrige dele af jordingsanlægget eller til forstærkningen med de korresponderende klemmer.

Til forskallingsinstallation, med gult kunststofdæksel, som klikkes på, og forsegling rundt om tilslutningsgevindet.

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Tilslutningsgevind: M16
Materiale (plade): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale (leder): Cu/gal Sn
Tværsnit (tilslutningsleder): 70 mm²
Længde (tilslutningsleder): 400 mm
Diameter Ø tilslutningsleder: 10,5 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 11 kA

fabrikat: DEHN
Type: EFP M16 V4A SL400
artikelnr.: 478027
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tilslutningsgevind M16
Materiale (plade) Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale (leder) Cu /gal Sn
Tværsnit (tilslutningsleder) 70 mm²
Længde (tilslutningsleder) 400 mm
Diameter Ø tilslutningsleder 10,5 mm
Tilslutningsplade Ø 80 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top