Tilslutningsklemmer med gevindbolt

Til tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027).
Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.

Massiv udførelse M10

1 Product

Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN

GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme med gevindbolt, kraftig udgave M10 St/tZn
Tilslutningsklemmer, med gevindbolte
til tilslutning af rund- og fladledere
i jordingspunkter med M10-/12-gevind
Også til montering på bagsiden af
det faste jordingspunkt
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel): 35-95 mm2
Materiale (bolte): Rustfrit
Skrue: M10 x 45 / M8 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
artikelnr.: 478141
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel) 35-95 mm2
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 478141 was added to Notepad.

Product 478141 was added to the cart.


Massiv udførelse M12

1 Product

Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A

GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme med gevindbolt, kraftig udgave M12 NIRO (V4A)
Tilslutningsklemmer, med gevindbolte
til tilslutning af rund- og fladledere i
jordingspunkter med M10-/12-gevind
Også til montering på bagsiden af
det faste jordingspunkt
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad): 7-10 / 30-40 mm
Materiale (bolte): Rustfrit (V4A)
Skrue: M12 x 55 / M8 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
artikelnr.: 478149
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad) 7-10 / 30-40 mm
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 478149 was added to Notepad.

Product 478149 was added to the cart.


Massiv udførelse M16

1 Product

Part No. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A

GTIN 4013364359512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 472.60 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme med gevindbolt, kraftig udgave M16 NIRO (V4A)
Tilslutningsklemme med gevindbolt
til tilslutning af rund- og fladledere i
Jordingspunkter med M16-gevind
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad): 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel): 35-95 mm2
Materiale (bolte): Rustfrit (V4A)
Skrue: M16 x 65 / M8 x 25 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
artikelnr.: 478150
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad) 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel) 35-95 mm2
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,9 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 478150 was added to Notepad.

Product 478150 was added to the cart.


Let udførelse M10

1 Product

Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A

GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme med gevindbolt, let udgave M10 NIRO (V4A)
Tilslutningsklemmer, med gevindbolte
til tilslutning af rund- og fladledere i
jordingspunkter med M10-/12-gevind
Også til montering på bagsiden af
det faste jordingspunkt
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel): 35-95 mm2
Materiale (bolte): Rustfrit (V4A)
Skrue: M10 x 60 / M8 x 16 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
artikelnr.: 478129
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet/kabel) 35-95 mm2
Mål 58 x 30 x 2,5 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 478129 was added to Notepad.

Product 478129 was added to the cart.