Part No. 767133 MA DCA HR LRM
GTIN 4013364073494, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 97.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mål | 90 x 50 x 30 mm |
Afstand mellem stik | 19 mm |
Bøsningsafstand | 14 mm |
Udførelse (tilslutningsstik) | 2 lamelstik (Ø4 mm) |
Udførelse (målebøsninger) | 2 bøsninger (Ø4mm) |
Part No. 767136 MA DCA LR LRM
GTIN 4013364081109, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 65.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mål | 100 x 50 x 30 mm |
Afstand mellem stik | 6,3 mm |
Bøsningsafstand | 14 mm |
Udførelse (tilslutningsstik) | 1x jackstick |
Udførelse (målebøsninger) | 2 bøsninger (Ø4mm) |