Your dashboard services.
Register to access all tools.

Selvborende skrue

Selvborende skrue med sekskantet hoved og bor til tilslutning af forbindelseslasker, -bånd eller -ledere til eksempelvis en attikafals (til materialer på ≥ 2 mm tykkelse).

1 Product

Part No. 528619 BSC 6.3X19 SW10 V2A

GTIN 4013364108882, Customs tariff No. (EU): 73181410, Gross weight: 7.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Mål: 6,3 x 19 mm
Hoved: SW 10
Standard: DIN 7504

fabrikat: DEHN
Type: BSC 6.3X19 SW10 V2A
artikelnr.: 528619
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål 6,3 x 19 mm
Hoved SW 10
Standard DIN 7504

Product 528619 was added to Notepad.

Product 528619 was added to the cart.


back to top