Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sammenfasningsviser DEHNcap/PC-LRM

Enkel - sikker test
  • Brugervenlig
  • Enkel håndtering

DEHNcap/PC-LRM

1 Product

Part No. 767132 PV DCA PC LRM

GTIN 4013364073005, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 720.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Mål 145 x 85 x 32 mm
Måleledere 3 lamelstik (Ø4mm)
Længde (måleledere) 2000 mm
Tændspænding (LRM-system) 5 V
Indgangsmodstand (LRM-system) 2 Mohm

Product 767132 was added to Notepad.

Product 767132 was added to the cart.


DEHNcap/PC-LRM - sæt

Sammenfasningsviser i kunstlædertaske (KLT 23 16 4).

1 Product

Part No. 767139 PV DCA PC LRM T

GTIN 4013364136953, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Mål 145 x 85 x 32 mm
Måleledere 3 lamelstik (Ø4mm)
Længde (måleledere) 2000 mm
Tændspænding (LRM-system) 5 V
Indgangsmodstand (LRM-system) 2 Mohm

Product 767139 was added to Notepad.

Product 767139 was added to the cart.


back to top