Your dashboard services.
Register to access all tools.

Måle-skillested

Til montage i væg, med indbygget skillestykke.

Med stive tilslutningsfaner

Ø8 og Ø10 mm, ca. 200 mm lang (isoleret).

1 Product

Part No. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

GTIN 4013364025578, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 797.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Måleskillesteder til betonbyggeri med stive tilslutningsfaner NIRO
Måleskillested til betonbyggeri med indbygget skillestykke,
med tilslutningsfaner Rd 8 og Rd 10 mm ca. 200 mm lang
(isoleret)
Materiale (kasse): Kunststof
Materiale (dæksel): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
artikelnr.: 476010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (kasse) Kunststof
Mål (kasse) 140 x 140 x 68 mm
Materiale (dæksel) Rustfrit
Mål (dæksel) 160 x 160 mm
Standard EN 62561-1

Product 476010 was added to Notepad.

Product 476010 was added to the cart.


Med fleksible tilslutningsledere

Af Cu (16 mm2) og kabelsko af Cu/gal Sn (borehul 10,5 mm).

1 Product

Part No. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU

GTIN 4013364125216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 559.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Måleskillested med fleksible tilslutningsledere
Måleskillested til betonbyggeri
med indbygget skillestykke,
udgave med fleksible tilslutningsledere
af Cu (16 mm2) og kabelsko af Cu/gal Sn
(borehul 10,5 mm)
Materiale (kasse): Kunststof
Materiale (dæksel): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: TSK 140X140 V2A AL16CU
artikelnr.: 476016
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (kasse) Kunststof
Mål (kasse) 140 x 140 x 68 mm
Materiale (dæksel) Rustfrit
Mål (dæksel) 160 x 160 mm
Standard EN 62561-1

Product 476016 was added to Notepad.

Product 476016 was added to the cart.


back to top