Your dashboard services.
Register to access all tools.

FIX-skillestykke

Med isolérstykke og skillelaske.

1 Product

Part No. 453100 FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN

GTIN 4013364025523, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.90 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde: 8-10 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN
artikelnr.: 453100
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde 8-10 / 30-40 mm
Isolerstykke Kunststof grå
Standard EN 62561-1
Udgave til leder Rd/Rd 8-10 mm, varenr. 453 102, på anmodning.
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 453100 was added to Notepad.

Product 453100 was added to the cart.


back to top