Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Farve | Transparent |
Materiale | Polykarbonat |
Tykkelse | Ca. 2 mm |
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 158 kJ |
Gennemsigtighed af visir | ≥ 75 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Farve | Blå |
Materiale | Polykarbonat |
Tykkelse | Ca. 2 mm |
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 318 kJ |
Gennemsigtighed af visir | ≥ 74,4 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |