Your dashboard services.
Register to access all tools.

Flexbånd

Egnet til forbindelse af metalbeklædninger (nitter eller skruer), som ekspansionsstykke til rundtråd eller som kompensation for visse temperaturbetingede længdeændringer til rundtråd. Tilslutning f.eks. med KS-forbinder, varenr. 301 019

Henvisning:
Iht. DIN EN 62305-3 tillæg 1 skal der til tilslutningen anvendes fire nitter Ø5 mm til materialetykkelser på ≥ 0,5 mm eller to selvskærende skruer Ø6,3 mm af NIRO (i begge sider) til materialer på ≥ 2 mm tykkelse.

Kort udførelse

2 Products

Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL

GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 180 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
artikelnr.: 377015
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Længde (lG ) 180 mm
Tværsnit 50 mm2
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Fastgørelse Blindnitter / skruer
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377015 was added to Notepad.

Product 377015 was added to the cart.

Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Cu
Længde: 180 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
artikelnr.: 377007
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Længde (lG ) 180 mm
Tværsnit 50 mm2
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Fastgørelse Blindnitter / skruer
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377007 was added to Notepad.

Product 377007 was added to the cart.


Kort udførelse til fastgørelse med selvskærende skrue

1 Product

Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL

GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 180 mm
Fastgørelse: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
artikelnr.: 377045
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Længde (lG ) 180 mm
Tværsnit 50 mm2
Fastgørelse [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Fastgørelse Borskruer / skruer
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377045 was added to Notepad.

Product 377045 was added to the cart.


Lang udførelse med frihul

NB: ved krydspunkter kan to bånd forbindes med M10x20 mm-bolt og møtrik.

2 Products

Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL

GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 300 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Midterhul: 10,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
artikelnr.: 377115
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Længde (lG ) 300 mm
Tværsnit 50 mm2
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Midterhul 10,5 mm
Fastgørelse Blindnitter / skruer
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377115 was added to Notepad.

Product 377115 was added to the cart.

Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Cu
Længde: 300 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Midterhul: 10,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
artikelnr.: 377107
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Længde (lG ) 300 mm
Tværsnit 50 mm2
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Midterhul 10,5 mm
Fastgørelse Blindnitter / skruer
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377107 was added to Notepad.

Product 377107 was added to the cart.


back to top