Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningssæt wiresystem

System til forbindelse af sikkerhedswire på tag til eksisterende indfangeranlæg; med monteret tilslutningslaske til sikkerhedswiresystem.

Wirediameter 6 mm

1 Product

Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde (tilslutningslaske): Ø6 mm
Kabelopbygning: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale tilslutningslaske: Rustfrit
Klemmeområde (ankerblok): 6-10 mm
Materiale (ankerblok): Rustfrit
Længde: 1000 mm
Materiale (kabel): Cu
Tværsnit: 16 mm2

fabrikat: DEHN
Type: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
artikelnr.: 365509
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde (tilslutningslaske) Ø6 mm
Kabelopbygning 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale tilslutningslaske Rustfrit
Klemmeområde (ankerblok) 6-10 mm
Længde 1000 mm
Materiale (kabel) Cu
Tværsnit 16 mm2
Driftstemperaturområde -40 °C ... +80 °C
Isolering Gummi EM5 sort

Product 365509 was added to Notepad.

Product 365509 was added to the cart.


Wirediameter 8 mm

1 Product

Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde (tilslutningslaske): Ø8 mm
Kabelopbygning: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale tilslutningslaske: Rustfrit
Klemmeområde (ankerblok): 6-10 mm
Materiale (ankerblok): Rustfrit
Længde: 1000 mm
Materiale (kabel): Cu
Tværsnit: 16 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
artikelnr.: 365519
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde (tilslutningslaske) Ø8 mm
Kabelopbygning 7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiale tilslutningslaske Rustfrit
Klemmeområde (ankerblok) 6-10 mm
Længde 1000 mm
Materiale (kabel) Cu
Tværsnit 16 mm2
Driftstemperaturområde -40 °C ... +80 °C
Isolering Gummi EM5 sort
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 365519 was added to Notepad.

Product 365519 was added to the cart.


back to top